Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R432006321

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CERAM™, taglia 4 R432006321

€ 423,86
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CERAM-ISO4-5/2SR-SS-120VAC-I

Azionamento
elettrico
grandezza
ISO 4
Principio di commutazione
5/2, con ritorno a molla
Elemento di comando
monostabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione, senza ritenzione
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
7500 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10.3 bar
Tensione↩di esercizio
110-120 V AC
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Principio di tenuta
30 mm, Ceramic
Norme
ISO 5599-1
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
66 °C
Peso
2.38 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso

Funzionalità

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documenti e schemi