Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R432002451

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CERAM™, taglia 3 R432002451

€ 548,32
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CERAM-ISO3-5/3CC-DS-E-L/COIL

Azionamento
elettrico
grandezza
ISO 3
Principio di commutazione
5/3, centro chiuso
Funzione valvola
centro chiuso
Elemento di comando
bistabile
Pilotaggio
esterno
Portata nominale Qn
4300 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10.3 bar
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Dotazione valvola base
valvola base senza bobina
Principio di tenuta
Ceramic
Norme
ISO 5599-1
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
66 °C
Peso
2.01 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso

Funzionalità

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documenti e schemi