AVENTICS-R432002443

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CERAM™, taglia 2 R432002443

€ 315,60
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CERAM-ISO2-5/3CC-DS-I-L/COIL

Azionamento
elettrico
grandezza
ISO 2
Principio di commutazione
5/3, centro chiuso
Funzione valvola
centro chiuso
Elemento di comando
bistabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione, senza ritenzione
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
2400 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10.3 bar
Dotazione valvola base
valvola base senza bobina
Principio di tenuta
30 mm CNOMO, Ceramic
Norme
ISO 5599-1
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
66 °C
Peso
2.15 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso

Funzionalità

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documenti e schemi