Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R432002363

AVENTICS™ QR1-DWAValvola di strozzamento antiritorno, Serie QR1-DWB R432002363

€ 13,26
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-S-DWB-D532-1032

Attacco 1
10-32 UNF
Attacco 2
Ø5/32
Direzione di strozzamento
1 > 2
Portata nominale Qn 1 a 2
2607.6 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1
Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2
filettatura esterna
Strozzamento
regolatore di flusso
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0.4827 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.009 kg
Materiale corpo
polibutilenetereftalato
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale vite di strozzamento
Ottone
Materiale raccordo aria compressa
Ottone

Funzionalità

  • Portate nominali da 60 l/min a 875 l/min

Documenti e schemi