Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R432000351

AVENTICS™ Serie QR1-S-MVL Mini R432000351

€ 7,47
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-S-MVL-D018-N018

Tipo di raccordo
raccordo a gomito lungo
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Raccordo G
1/8 NPT
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Raccordo D
Ø1/8
Tipo
QR1-S-MVL
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Unità di fornitura
25 Pezzo
Peso
0.009 kg
Materiale corpo
polibutilenetereftalato
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato
Acciaio inox
Materiale anello di sblocco
Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco
Pressofuso di zinco, Ottone
Materiale filettatura
Ottone

Funzionalità

  • Qn = 50 l/min ... 1.960 l/min

Documenti e schemi