Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R432000335

AVENTICS™ Serie QR1-S-MSK Mini R432000335

€ 7,40
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-S-MSK-D014-D014

Tipo di raccordo
Raccordo ad innesto diritto
Tipo di raccordo aria compressa
Raccordo ad innesto
Raccordo G
Ø1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Raccordo D
Ø1/4
Tipo
QR1-S-MSK
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Unità di fornitura
25 Pezzo
Peso
0.005 kg
Materiale corpo
polibutilenetereftalato
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato
Acciaio inox
Materiale anello di sblocco
Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco
Pressofuso di zinco, Ottone

Funzionalità

  • Qn = 50 l/min ... 1.960 l/min

Documenti e schemi