Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R431004661

AVENTICS™ Serie A-Pilotair® R431004661

€ 99,89
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOTAIR-2-MA-1A

Azionamento
meccanico
Portata nominale Qn
1300 l/min
Esecuzione
NC
attacco aria compressa uscita
1/4 - 18 NPTF
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
17.3 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
pressione di pilotaggio min.
0 bar
Pressione di pilotaggio max.
13.7 bar
Pressione d'ingresso, max.
17.2 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
93 °C
Temperatura del fluido min.
-40 °C
Temperatura del fluido max.
93 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
40 µm
Attacco aria compressa ingresso
1/4 - 18 NPTF
Peso
0.23 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso

Funzionalità

  • Qn = 1308,72 l/min
  • Azionamento meccanico o manuale

Documenti e schemi