AVENTICS-R431003038

AVENTICS™ Quick-Exhaust-Valve R431003038

€ 77,42
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Le valvole AVENTICS Serie Quick Exhaust sono valvole pneumatiche a scarico rapido con corpi in alluminio o polimeri. Velocizzano lo scarico di cilindri, frizioni o altri dispositivi pneumatici. Sensibili, con passaggi interni dell'aria di grandi dimensioni, scaricano rapidamente l'aria per la massima velocità delle operazioni e utilizzano uno speciale design della membrana che elimina le vibrazioni associate alle valvole di scarico.

Qn 1 to 2
1700 l/min
Valve Type
Poppet valve
Port Size
1/4″ NPTF
Compressed air connection
1/4″ NPTF
Compressed air connection 2
1/4″ NPTF
Max Working Pressure
10.3 bar
Min to Max Ambient temperature
-40 °C - 71 °C

Funzionalità

  • Qn da 1 a 2 = 1.000 l/min ... 11.950 l/min
  • Qn da 2 a 3 = 1.840 l/min ... 13.450 l/min

Documenti e schemi