AVENTICS-R431002626

AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431002626

€ 609,85
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CONTROLAIR-H-3-(0-65)-LB-SPR

Tipo
valvola a magnete
Elemento di comando
Rullo
Tipo
H-3
Attacco aria compressa ingresso
1/4 NPT
attacco aria compressa uscita
1/4 NPT
Pressione di esercizio min.
0.1 bar
Pressione di esercizio max
14 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
4.5 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-40 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Portata nominale Qn
900 l/min
Isteresi
< 0,1 bar
Peso
2.3 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi