Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R431002616

AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431002616

€ 725,38
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CONTROLAIR-H-1-(3-150)

Tipo
valvola a magnete
Elemento di comando
Pedale
Attacco aria compressa ingresso
1/4 NPT
Tipo di raccordo aria compressa ingresso
Filettatura interna
attacco aria compressa uscita
1/4 NPT
Tipo di raccordo aria compressa uscita
Filettatura interna
Pressione di esercizio min.
0.1 bar
Pressione di esercizio max
14 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10.4 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-40 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Portata nominale Qn
900 l/min
Isteresi
< 0,1 bar
forza di azionamento min.
90 N
Peso
2.3 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale pedale
alluminio pressofuso

Documenti e schemi