Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422P03357

AVENTICS™ Valvola pilota, Serie ES05 R422P03357

€ 25,59
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD01 - 5/3CC

Azionamento
elettrico
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-15% / +10%
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Attacco elettrico taglia
forma C industria
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
8 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Assorbimento di potenza DC
2 W
Rapporto d'inserzione
100 %
viti di fissaggio
Esagono arrotondato (TORX) ISO 10664 - 10
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.9 Nm
Tolleranza coppia di serraggio
±0,1 mT
Unità di fornitura
5 Pezzo
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi