Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422103093

AVENTICS™ Riduttore di pressione R422103093

€ 314,96
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DRUCKREGLER .

norma
ISO 5599-1
grandezza
ISO 2
Attacco regolato
2
Coppia di serraggio per viti di fissaggio
5 Nm
Pressione di esercizio max
12 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
8 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Portata nominale Qn
1070 l/min
Coppia di serraggio per viti di fissaggio
5 Nm
Peso
1.11 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma butadiene

Documenti e schemi