Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422103060

AVENTICS™ Valvole, Serie TC15 R422103060

€ 113,63
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TC15-5/2XX-SR-NOCOIL-E-WD-VTS

Azionamento
elettrico
Elemento di comando
monostabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Pilotaggio
esterno
Portata nominale Qn
1500 l/min
attacco aria compressa uscita
G 1/4
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
ISO 15217, forma C
Dotazione valvola base
ISO 15217, valvola base senza bobina
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Principio di tenuta
15 mm, con chiusura non a tenuta
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
12 ms
Tempo di disinserzione tipico
35 ms
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.201 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Documenti e schemi