Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422102747

AVENTICS™ Piastra di collegamento singola, Serie ES05 R422102747

€ 68,23
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD01 - 3/2OC

Azionamento
elettrico
attacco aria compressa uscita
Piastra base
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-15% / +10%
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Elemento di comando
bistabile
Reset
con ritorno a molla / a molla pneumatica
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
40 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Attacco aria compressa ingresso
Ø 8
scarico raccordo aria compressa
Ø 8
Assorbimento di potenza DC
2 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Materiale corpo
Poliammide, Poliossimetilene

Documenti e schemi