Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422102671

AVENTICS™ Piastra base, Serie ES05 R422102671

€ 118,99
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ERWEITERUNGSSATZ AV03-TRIPLE-BI

Tipo
Piastra base
Tipo
monostabile
Unità di fornitura
1 Pezzo
Fornitura
Piastra base doppia, incl. 1 guarnizione
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
8 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
40 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
25 mg/m³
Coppia di serraggio per viti di fissaggio
0.9 Nm
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene

Documenti e schemi