Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422102462

AVENTICS™ Piastra cieca R422102462

€ 9,52
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AV03-PLAQUE FERMETURE

Tipo
Piastra cieca
Tipo
Piastra cieca
Scarico dell'aria di pilotaggio
con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
Unità di fornitura
1 Pezzo
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
40 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Tipo di protezione
IP65
Vite di fissaggio
Esagono arrotondato (TORX) ISO 10664 - 8
Coppia di serraggio per viti di fissaggio
0.7 Nm
Peso
0.028 kg
Materiale corpo
Poliarilamide, rinforzato con fibra di vetro
Materiale viti
Acciaio

Documenti e schemi