AVENTICS-R422102427

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie AV03 R422102427

€ 114,26
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AV03-5/2DS-VT00-024VDC-NLC

B10
Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
300 l/min
Principio di commutazione
5/2
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Elemento di comando
bistabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
esterno
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Principio di montaggio in batteria
principio delle piastre base multiple
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
8 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
40 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Scarico dell'aria di pilotaggio
con scarico convogliato dell'aria di pilotaggio

Funzionalità

  • Concetto modulare
  • Soluzioni intelligenti per esigenze di sicurezza delle macchine
  • Adatti a sistemi di movimentazione compatti e a soluzioni di automazione complesse
  • Elevata connettività tramite connessione Multipol o Fieldbus
  • Integrazione di un’ampia gamma di moduli I/O
  • Leggeri
  • Basso consumo energetico
  • Soddisfano i requisiti della tecnologia di automazione globale, anche a norma delle specifiche UL e nelle aree ATEX
  • Le serie AV03/AV05-BP offrono la possibilità di montaggio in quadri elettrici
  • Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili mediante il configuratore online
  • L'integrazione di OPC UA consente un facile accesso ai dati e alle analisi senza modificare o toccare il PLC
  • Il Digital Twin integrato migliora la produttività e l'efficienza

Documenti e schemi