Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422102190

AVENTICS™ Valvola 2x3/2, Serie TC15 R422102190

€ 204,87
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TC15-3/2CC-SR-024DC-I-M8X1_3P-SGL

Azionamento
elettrico
Funzione valvola
NC/NC
Elemento di comando
bistabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Pilotaggio
esterno, interno
Portata nominale Qn
1100 l/min
attacco aria compressa uscita
G 1/4
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
M8
Connessione elettrica a norma
DIN EN 60947-5-2
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Principio di tenuta
15 mm, con chiusura non a tenuta
Assorbimento di potenza DC
2.2 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
12 ms
Tempo di disinserzione tipico
16 ms
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.279 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Funzionalità

  • Eccellente rapporto tra spazio di montaggio e quota di portata
  • Ampia scelta di collegamenti elettrici
  • Azionamento elettrico o pneumatico
  • Durata di funzionamento prolungata
  • Bobina regolabile con quattro posizioni a 90°

Documenti e schemi