AVENTICS™ Modulo di blocco, stand-alone R422101522

€ 360,34
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AV-4/2NC-SR-024DC-E-D6-D6-M8-NLC-PD

Azionamento
elettrico
pressione di pilotaggio min.
3.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
7 bar
Tensione di esercizio DC, min.
10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V DC
Tipo
PNP
Attacco sensore
M8x1
Caduta di tensione U per Imax
≤ 2,5 V
Tipo di protezione sensore
IP65
Tensione di esercizio valvola pilota
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Assorbimento di potenza
1.3 W
Indicatore: LED
Giallo
Tipo di protezione valvola pilota
IP67
Attacco aria compressa ingresso
Ø 6
Portata nominale Qn
400 l/min
Tipo
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Attacco 2 / 4
Ø 6
Raccordo aria compressa 12 (Scarico)
Ø 4
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C

Funzionalità

  • Qn = 340 l/min ... 680 l/min