Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422101283

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie TC15 - inch R422101283

€ 194,30
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TC15-5/3EC-DO-230AC-I-FORM_C-NPTF-SGL

Azionamento
elettrico
Funzione valvola
centro in scarico
Elemento di comando
bistabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
1300 l/min
attacco aria compressa uscita
1/4 - 18 NPTF
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
230 V AC
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
ISO 15217, forma C
Connessione elettrica a norma
ISO 15217
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Principio di tenuta
15 mm, con chiusura non a tenuta
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
12 ms
Tempo di disinserzione tipico
13 ms
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.309 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C

Funzionalità

  • Eccellente rapporto tra spazio di montaggio e quota di portata
  • Ampia scelta di collegamenti elettrici
  • Azionamento elettrico o pneumatico
  • Durata di funzionamento prolungata
  • Bobina regolabile con quattro posizioni a 90°

Documenti e schemi