Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422101165

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie TC08 - inch R422101165

€ 190,96
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TC08-5/3CC-DO-024DC-E-FORM_C-NPTF-VTS

Azionamento
elettrico
Principio di commutazione
5/3, centro chiuso
Elemento di comando
bistabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Pilotaggio
esterno
Portata nominale Qn
800 l/min
attacco aria compressa uscita
1/8-27 NPTF
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-10 % / +10 %
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
ISO 15217, forma C
Connessione elettrica a norma
ISO 15217
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Larghezza valvola pilota
15 mm, con chiusura non a tenuta
Assorbimento di potenza DC
2 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
10 ms
Tempo di disinserzione tipico
11 ms
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.125 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Temperatura del fluido min.
-10 °C

Funzionalità

  • Eccellente rapporto tra spazio di montaggio e quota di portata
  • Ampia scelta di collegamenti elettrici
  • Azionamento elettrico o pneumatico
  • Durata di funzionamento prolungata
  • Bobina regolabile con quattro posizioni a 90°

Documenti e schemi