Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422100980

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie TC15 R422100980

€ 126,23
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TC15-5/2XX-AR-024DC-E-M8X1_3P-VTS

Azionamento
elettrico
Elemento di comando
monostabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Pilotaggio
esterno
Portata nominale Qn
1500 l/min
attacco aria compressa uscita
G 1/4
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
M8
Connessione elettrica a norma
DIN EN 60947-5-2
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Principio di tenuta
15 mm, con chiusura non a tenuta
Assorbimento di potenza DC
2.2 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
22 ms
Tempo di disinserzione tipico
20 ms
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.202 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Documenti e schemi