AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie LS04-PD R422004129

€ 299,30
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

LS04-AF-PD-3/2-024DC-I-M8-D6

B10
Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
310 l/min
Principio di commutazione
3/2
Esecuzione
NC
attacco aria compressa uscita
Ø 6
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
7 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Attacco elettrico taglia
M8
Conexión eléctrica numero poli
A 3 poli
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Tipo di valvola
valvola a cassetto
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Attacco aria compressa ingresso
Ø 6

Funzionalità

  • Leggere e compatte
  • Commutazione rapida possibile
  • Facili da integrare
  • Indicate per applicazioni dinamiche

Documenti e schemi