AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP R422003277

€ 26,03
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

KIT OF 10 X CON-VP-INDU-2-CRIMP

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Tensione di esercizio AC max.
48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
Raccordo industriale ad innesto
Attacco elettrico 1, numero poli
A 2 poli
Uscita del cavo 1
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Schermatura
non schermato
Tipo di protezione
IP40
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Tipo di raccordo
Crimpare
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.001 kg

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y