AVENTICS™ Modulo di scarico, Stand-Alone R422003188

€ 145,94
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

exhaust module stand alone D4

Fluido
Aria compressa
Attacco aria compressa ingresso
Ø 4
attacco aria compressa uscita
Ø 4
Portata nominale Qn
280 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma nitrilica

Funzionalità

  • Per vie 2, 4