AVENTICS-R422003186

AVENTICS™ Modulo di scarico, Stand-Alone R422003186

€ 145,94
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

exhaust module stand alone D6

Fluido
Aria compressa
Attacco aria compressa ingresso
Ø 6
attacco aria compressa uscita
Ø 6
Portata nominale Qn
720 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma nitrilica

Funzionalità

  • Per vie 2, 4