AVENTICS-R422001006

AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001006

€ 104,54
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CCI-DA-040-0005-0041224110000200000000-B

Norme
ISO 21287
Ø pistone
40 mm
Corsa
5 mm
Raccordi
G 1/8
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipo
Filettatura interna
Filettatura asta pistone
M8
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
720 N
Forza del pistone in uscita
792 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Energia d'urto
0.7 J
Peso corsa da 0 mm
0.303 kg
Peso corsa da +10 mm
0.052 kg
Corsa max.
300 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C

Funzionalità

  • La custodia del cilindro è composta da un profilo in alluminio continuo, con coperchio anteriore e posteriore a pressione
  • Il design facile da pulire impedisce l’accumulo di sporcizia
  • Tolleranza di lunghezza ridotta: fino al 60% più corto rispetto ai cilindri con profilo a norma ISO, ciò rende la serie CCI (ISO 21287) particolarmente adatta per i design di macchine compatti
  • Semplice montaggio del sensore lungo le intere lunghezze dei cilindri
  • Possibili configurazioni aggiuntive: caratteristiche quali corse speciali, aste pistone cave, versioni resistenti al calore o prolunghe dell’asta pistone, compresa documentazione e CAD
  • Disponibili diametri del pistone da 16 a 100 mm

Documenti e schemi