Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R419801401

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD R419801401

€ 74,22
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-MS-M12D-4-SCREW

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Tipo di raccordo
Filettature
Cavo collegabile - Ø min.
6 mm
Cavo collegabile - Ø max.
8 mm
Protocollo
Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, sercos III
Schermatura
schermato
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
85 °C
Corrente, max.
4:00 AM
Tipo di protezione
IP67
Tensione↩di esercizio
48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
4 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica D
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Peso
0.41 kg
Materiale corpo
Ottone

Funzionalità

  • Connettori circolari per automontaggio
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adattatore per connettore circolare

Documenti e schemi