AVENTICS-R414010005

AVENTICS™ Cartuccia per valvola riduttrice di pressione, Serie CR1-OX R414010005

€ 57,37
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CR1–OX-002-100-F001-SW-(0,20-2,0)-DPV

Tipo
Valvola a membrana
Funzione del riduttore
Senza scarico secondario
Posizione di montaggio
A piacere
Alimentazione di pressione
Cartuccia
Certificati
Conforme a REACH, RoHS, ASTM G-93
Pressione di esercizio min.
0.2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
0.2 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
2 bar
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-5 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Gas neutri, Ossigeno, Aria compressa
Portata nominale Qn
250 l/min
Peso
0.05 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro-carbonato
Materiale inserto di guida
polifenilsolfuro
Materiale cartuccia
Poliarilammide
Materiale guida della valvola
polifenilsolfuro
Materiale membrana
Gomma al fluoro-carbonato

Funzionalità

  • Qn = 250 l/min
  • Valvola a membrana
  • Cartuccia con corpo della base in alluminio

Documenti e schemi