Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R414007404

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie AV05-EP R414007404

€ 645,63
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AV05-EP-005-060-420-SL0P

Tipo
Valvola riduttrice di pressione pilotata
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
11 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Tensione di esercizio DC
24 V
Isteresi
< 0,05 bar
Posizione di montaggio
A piacere
Assorbimento di corrente max.
180 mA
Tipo di protezione
IP65
Attacco elettrico
M12
Attacco elettrico
a 5 poli
Attacco elettrico
Con codifica A
Uscita valore effettivo
4 ... 20 mA
Ingresso valore nominale
4 ... 20 mA
Ripetibilità
< 0,04 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
6 bar
Scarico dell'aria di pilotaggio
con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Dimensione max. particella
40 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³

Documenti e schemi