Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R414007359

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie AV03-EP R414007359

€ 420,58
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AV03-EP-005-100-SER-CL1P

Tipo
Valvola riduttrice di pressione pilotata
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
11 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Tensione di esercizio DC
24 V
Isteresi
< 0,2 bar
Posizione di montaggio
A piacere
Assorbimento di corrente max.
120 mA
Tipo di protezione
IP65
Ripetibilità
< 0,18 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Scarico dell'aria di pilotaggio
con scarico convogliato dell'aria di pilotaggio
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Dimensione max. particella
40 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Peso
0.16 kg
Materiale corpo
Poliarilammide
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene

Documenti e schemi