AVENTICS-R414002402

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED02 R414002402

€ 500,63
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ED02-000-060-010-1M12C

B10
Tipo
valvola a magnete
Certificati
Dichiarazione di conformità CE
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Attacco aria compressa ingresso
G 1/8, 1/8 NPT
attacco aria compressa uscita
1/8 NPT, G 1/8
Fluido
Aria compressa
Portata nominale Qn
120 l/min
comando
Analogico
Tensione di esercizio DC
24 V
Isteresi
< 0,05 bar
Posizione di montaggio
±α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Distorsione armonica consentita
5%
Assorbimento di corrente max.
300 mA
Tipo di protezione
IP65
Attacco elettrico
tramite attacco segnale
attacco segnale
ingresso e uscita
attacco segnale
Connettore
attacco segnale
M12
attacco segnale
a 5 poli
Ingresso valore nominale
0 ... 10 V
Campo di regolazione della temperatura min.
0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
6 bar

Funzionalità

  • Design compatto
  • Precisione di regolazione e dinamica elevate
  • Adatti a una vasta gamma di applicazioni
  • Si collegano senza piastre di base aggiuntive

Documenti e schemi