Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412029133

AVENTICS™ Sensore del punto di rugiada DS1 R412029133

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

With the DS1, you are making the right choice for maximum precision in dew point measurements. Our sensor offers a wide spectrum of measuring ranges that are perfectly matched to the needs of different compressed air dryers. With the DS1, you are also able to determine the dew point in your maintenance unit and identify if moisture is leaking into your application. Rely on our DS1 for accurate results in every situation.

Margen de medición min.
-80 °Ctd
Campo di misurazione max.
20 °Ctd
Precisione
± 1 °C bei + 50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C bei - 20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C bei - 50 ... - 80 °Ctd
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
50 bar
Tensione di esercizio
24 V DC, 10-30 V DC
Tipo di protezione
IP65
Certificati
EMV in according with DIN EN 61326-1
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Nota
ideal 0...50 °C
Indicazione
TFT 1.8"
Indicazione
- 20 ... 50 °C
Attacco elettrico tipo
2x Boccola
Attacco elettrico taglia
M12
Conexión eléctrica numero poli
a 5 poli
PC Raccordo
Modbus-RTU Interface (RS 485)
Segnale in uscita
4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd
Carico per uscita analogica
< 500
Peso
0.408 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro (PA 66 GF)

Funzionalità

  • Ideal for all types of compressed air dryers with different measuring ranges such as -80...+20°Ctd; -20...+50°Ctd
  • Condensation-resistant sensor element
  • Long-term stability and drift-resistant
  • Gas-independent measurement, also suitable for other, non-corrosive gases
  • Fast adjustment time, especially in the event of moisture ingress
  • Protection class IP 65
  • Analog output 4...20 mA and Modbus RTU (RS 485) interface
  • Modbus TCP PoE (Ethernet)
  • Measured values available in various units, pressure dew point [°Ctd], temperature [°C], rel. humidity [%rh], abs. humidity [g/m³], degree of humidity [g/kg], moisture content V/V [ppmV/V], water vapor partial pressure [hPa], atmospheric dew point [°Ctd.atm]

Documenti e schemi