Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412029132

AVENTICS™ Sensore del punto di rugiada DS1 R412029132

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DS1 è la scelta giusta per la massima precisione nelle misurazioni del punto di rugiada. Il nostro sensore offre un ampio spettro di campi di misurazione che si adattano perfettamente alle esigenze dei diversi essiccatori ad aria compressa. Con DS1, è inoltre possibile determinare il punto di rugiada nell'unità di manutenzione e identificare se nell'applicazione è presente una perdita di umidità. Puoi fare affidamento sul nostro DS1 per ottenere risultati accurati in ogni situazione.

Margen de medición min.
-20 °Ctd
Campo di misurazione max.
50 °Ctd
Precisione
± 1 °C bei + 50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C bei - 20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C bei - 50 ... - 80 °Ctd
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
50 bar
Tensione di esercizio
24 V DC, 10-30 V DC
Tipo di protezione
IP65
Certificati
EMV in according with DIN EN 61326-1
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Nota
ideal 0...50 °C
Indicazione
TFT 1.8"
Indicazione
- 20 ... 50 °C
Attacco elettrico tipo
2x Boccola
Attacco elettrico taglia
M12
Conexión eléctrica numero poli
a 5 poli
PC Raccordo
Modbus-RTU Interface (RS 485)
Segnale in uscita
4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd
Carico per uscita analogica
< 500
Peso
0.408 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro (PA 66 GF)

Funzionalità

  • Ideale per tutti i tipi di essiccatori ad aria compressa con diversi campi di misurazione come -80...+20°Ctd; -20...+50°Ctd
  • Elemento sensore resistente alla condensa
  • Stabilità a lungo termine e resistenza alle derive
  • Misurazione indipendente dal gas, adatta anche per altri gas non corrosivi
  • Tempo di regolazione rapido, in particolare in caso di ingresso di umidità
  • Grado di protezione IP65
  • Uscita analogica 4...20 mA e interfaccia Modbus RTU (RS 485)
  • Modbus TCP PoE (Ethernet)
  • Valori misurati disponibili in varie unità, punto di rugiada della pressione [°Ctd]temperatura [°C], umidità rel. [%rh], umidità ass. [g/m³], grado di umidità [g/kg], contenuto di umidità V/V [ppmV/V], pressione parziale vapore acqueo [hPa], punto di rugiada atmosferico [°Ctd.atm]

Documenti e schemi