Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412028887

AVENTICS™ Giunto di chiusura, Serie CP1 R412028887

€ 44,12
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CP1-S-NW7,8-G014-IN

Silicone
a base di silicone
Raccordo D
NW 7,8
Raccordo G
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Larghezza nominale NW
7.8 mm
Portata nominale Qn
2000 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
35 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
100 °C
Fluido
Aria compressa
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso al pezzo
0.116 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale bussola di sbloccaggio
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale attacco
Ottone

Funzionalità

  • Qn = 3200 l/min

Documenti e schemi