Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412028880

AVENTICS™ Giunto di chiusura, Serie CP1 R412028880

€ 41,04
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CP1-S-NW7,8-G038-IN

Raccordo D
NW 7,8
Raccordo G
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Larghezza nominale NW
7.8 mm
Portata nominale Qn
2300 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
90 °C
Fluido
Aria compressa
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso al pezzo
0.095 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale bussola di sbloccaggio
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale attacco
Ottone

Funzionalità

  • Qn = 3200 l/min

Documenti e schemi