Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412028879

AVENTICS™ Giunto di chiusura, Serie CP1 R412028879

€ 17,30
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CP1-S-NW7,2-G014-EX

Raccordo D
NW 7,2
Raccordo G
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Larghezza nominale NW
7.2 mm
Portata nominale Qn
1500 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
90 °C
Fluido
Aria compressa
Unità di fornitura
2 Pezzo
Peso al pezzo
0.068 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale bussola di sbloccaggio
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale attacco
Ottone

Funzionalità

  • Qn = 3200 l/min

Documenti e schemi