AVENTICS™ Raccordo a innesto a Y, serie CON-AP R412028657

€ 54,83
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-AP-FS-M12-5-MS-M12-3-MS-M12-2

Schermatura
non schermato
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Corrente, max.
4 A
Tipo di protezione
IP67
Tensione di esercizio
60 V DC / 110 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
M12x1
Conexión eléctrica 2, numero poli
4 poli
Attacco elettrico 2, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 3, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 3, grandezza filettatura
M12x1
Conexión eléctrica 3, numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico 3, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Materiale corpo
Poliuretano