AVENTICS-R412027884

AVENTICS™ Unità di lubrificazione R412027884

€ 124,61
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FRONT LUBE UNIT 032

Per serie
CCL-IS
Ø pistone
32 mm
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Materiale corpo
Alluminio, anodizzato
Guarnizione asta pistone
Elastomero poliestere
Raschia-asta
Elastomero poliestere

Funzionalità

  • Ø 32 mm ... 320 mm
  • Per le serie PRA, TRB, CCL-IS, IST