AVENTICS-R412027822

AVENTICS™ Supporto snodato AB7-HD, Serie CM1 R412027822

€ 133,07
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AB7-050-AISI316-ISO15552

Versione
Esecuzione resistente alla corrosione, idoneo per robuste applicazioni di ingegneria meccanica, con cuscinetto fisso
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
50 mm
Ø cuscinetto oscillante
12 mm
Materiale corpo
Acciaio inox
Materiale viti
Acciaio inox

Documenti e schemi