AVENTICS-R412027476

AVENTICS™ Supporto snodato AB7-BV, Serie CM1 R412027476

€ 51,04
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AB7-100-GD-AL-ISO15552

Per serie
con cuscinetto fisso
Versione
con cuscinetto fisso
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
100 mm
Ø cuscinetto oscillante
20 mm
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale viti
acciaio zincato

Documenti e schemi