AVENTICS-R412027404

AVENTICS™ Fissaggio a forcella MP2-BV, Serie CM1 R412027404

€ 19,67
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-MP2-050-GD-AL-ISO15552

Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
50 mm
Ø cuscinetto oscillante
12 mm
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale viti
Acciaio

Documenti e schemi