AVENTICS™ Fissaggio a forcella MP2-BV, Serie CM1 R412027403

€ 15,69
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-MP2-040-GD-AL-ISO15552

Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
40 mm
Ø cuscinetto oscillante
12 mm
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale viti
Acciaio