Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412027175

AVENTICS™ Sensore, Serie ST6 R412027175

€ 61,36
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ST6-R2-K05U-030 ATEX 3GD

Montaggio diretto per serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montaggio indiretto per serie
TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Larghezza scanalatura
Scanalatura a T 6 mm
Cavo
con cavo
Tipo di contatto
Reed
Tensione di esercizio DC, min.
5 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V DC
Tensione di esercizio AC, min.
5 V AC
Tensione di esercizio AC, max.
30 V AC
Certificati
ATEX, Dichiarazione di conformità CE, RoHS
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Frequenza di commutazione max.
400 Hz
Attacco elettrico 2, tipo
estremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 2 poli
Resistenza all'urto
30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, 1 mm
Lunghezza cavo L
5 m
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guaina cavo
Poliuretano
Materiale vite d'arresto
Acciaio inox

Funzionalità

  • Sensori universali per dado a norma da 6 mm
  • Montaggio dall'alto nel dado (montaggio "drop in")
  • Ampia gamma di versioni con lunghezze linea e raccordi diversi
  • Vite di montaggio combinata con zoccolo esagonale e vite con intaglio
  • Versioni ATEX disponibili
  • Sono disponibili versioni per alta e bassa temperatura

Documenti e schemi