Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412026797

AVENTICS™ Connettori circolari con cavo, Serie CON-RD R412026797

€ 72,91
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

La serie CON-RD AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori circolari per vari tipi come M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC e diverse lunghezze di cavo, ottimizzati per le nostre valvole specifiche con connessione M8x1 o M12x1 e sistemi elettronici quali AES e G3.

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Tensione di esercizio AC max.
48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
4 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica D
Uscita del cavo 1
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
RJ45
Conexión eléctrica 2, numero poli
4 poli
Uscita del cavo 2
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Numero di conduttori
4
Schermatura
schermato
Lunghezza cavo
1 m
adatto alla catena portacavi
adatto alla catena portacavi
Raggio di curvatura min.
52 mm
Certificati
RoHS, Dichiarazione di conformità CE, Privo di sostanze che contaminano la bagnatura della vernice
Tipo di protezione
IP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Protocollo
Profinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT
Connessione elettrica a norma
IEC 61076-2-109

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti

Documenti e schemi