Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412026789

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD R412026789

€ 32,61
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

La serie CON-RD AVENTICS offre connettori circolari per automontaggio, nonché connessioni terminali per fieldbus, adattatori e connettori a Y oltre a tappi di protezione IP.

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Tipo di raccordo
Collegamento a crimpare
Cavo collegabile - Ø min.
2.5 mm
Cavo collegabile - Ø max.
5.1 mm
Connessione elettrica a norma
IEC 61076-2-104
Certificati
RoHS
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
85 °C
Corrente, max.
4:00 AM
Numero di conduttori
4
Tipo di protezione
IP67
Tensione↩di esercizio
48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M8x1
Attacco elettrico 1, numero poli
4 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Materiale corpo
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Connettori circolari per automontaggio
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adattatore per connettore circolare

Documenti e schemi