Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412026469

AVENTICS™ Piastra di adattamento R412026469

€ 321,37
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AV03-BP-4-AL-IN-KIT

Tipo
Piastra di adattamento
Tipo
Montaggio all'interno
Raccordo aria compressa 1
G 1/8
Raccordo aria compressa 2 / 4
M7
Attacco 3 / 5
G 1/8
Raccordo aria compressa 12
G 1/8
Raccordo aria compressa 14
M5
Fornitura
Piastra di adattamento, set di guarnizioni, viti di fissaggio, nastro di tenuta
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.
4
Materiale corpo
Alluminio

Documenti e schemi