AVENTICS™ Set di guarnizioni R412026463

€ 11,44
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AV05-BP 2,4 20PCS

Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Tipo
Set di guarnizioni: attacco “2” e “4”
Fornitura
20 Pezzo
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene