AVENTICS-R412026162

AVENTICS™ Sensore, Serie SC4 R412026162

€ 53,56
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SC4-PN-K03U-030

Montaggio diretto per serie
MSC, GPC, TWC, RTC, MSN, PRA, UPG, SSI
Larghezza scanalatura
Scanalatura a C 4 mm
Cavo
con cavo
Tipo di contatto
PNP elettronico
Corrente nominale, in stato di commutazione
< 10 mA
Corrente di riposo (senza carico)
< 4 mA
Isteresi
0,4 mT
Certificati
UL (Underwriters Laboratories), Dichiarazione di conformità CE, cULus
Tipo di protezione
IP65, IP67
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Caduta di tensione U per Imax
≤ 2,5 V
Corrente di commutazione DC, max.
0.1 A
Frequenza di commutazione max.
1000 Hz
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Logica di commutazione
NO (contatto di chiusura)
Indicatore di stato LED
Giallo
Attacco elettrico
estremità cavo aperte
Numero poli
A 3 poli
Tensione di esercizio DC, min.
10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V DC
A prova di corto circuito
Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto
30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, 1 mm
Lunghezza cavo L
3 m

Funzionalità

  • Scanalatura a C da 4 mm
  • Tipo di contatto: PNP, NPN
  • Certificazione UL

Documenti e schemi