AVENTICS-R412026102

AVENTICS™ Eiettore multistadio, Serie EMS R412026102

€ 1.119,36
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

EMS-HV-PT-100

Azionamento
pneumatico
con silenziatore
con silenziatore
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
6 bar
Pressione di esercizio p.ott
5 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Potere aspirante max.
822 l/min
Consumo d'aria con p.ott
476 l/min
Vuoto max. con p.ott
90 %
Livello di pressione acustica aspirata
67 dB
Livello di pressione acustica aspirante
77 dB
Peso
1.1 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
materiale ugello
Alluminio
Materiale silenziatore
Poliuretano

Funzionalità

  • Più ugelli con effetto Venturi
  • Elevata capacità di aspirazione
  • Versione a portata elevata (HF) per componenti porosi
  • Versione a vuoto elevato (HV) per componenti ermetici

Documenti e schemi